Menü Suche

Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 6.3 mm 25.0 mm PPA Schwarz

This self-tapping pan head screw is designed to generate threads as it is pushed into the material, eliminating the need for pre-drilling holes. It has a high level of strength, fatigue resistance, and stiffness. The pan head is ideal for a smooth, unobtrusive appearance. Black and made from PPA.
Artikelnr:

433008511499

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 + 0,2813 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

28,13 €

100 x 0,2813 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindelänge 25.0 mm
Farbe Black
Material PPA
Kopfdurchmesser 12.0 mm
Kopfhöhe 4.6 mm
Schraubenart Selbstschneidende Schraube
Antriebstyp Kreuzschlitz-Betätigung
Kopftyp Flachkopf

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns