Menü Suche

Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 4.8 mm 16.0 mm PPA

Diese gekreuzte selbstschneidende Schwenkkopfschraube besteht aus schwarzem Polyphalamid mit 45 % Glasfasern, was dieser Schraube eine sehr gute mechanische Festigkeit, Ermüdungsbeständigkeit und Steifigkeit verleiht. Maßtoleranzen ähnlich NF E 25-658.
Artikelnr:

6580271301VR

3372 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,1754 €
10000 + 0,1671 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

175,40 €

1000 x 0,1754 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindelänge 16.0 mm
Farbe Black
Material PPA
Kopfdurchmesser 9.5 mm
Kopfhöhe 3.7 mm
Schraubenart Selbstschneidende Schraube
Antriebstyp Kreuzschlitz-Betätigung
Kopftyp Flachkopf

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns