Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kragenhöhe | Schraubengröße | Bohrungsdurchmesser | Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.354 in
9.0 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.354 in
9.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
M4
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.