Menü Suche

Stellring 50.0 mm 80.0 mm M10 x 16 Einteilig

Dieser massive Stellring hat zwei um 135 Grad versetzte Gewindestifte nach DIN 553. Arretierung durch Anziehen der Schrauben gegen den Schaft.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10210192

Alte Essentra-Artikelnummer:

1337572

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10