Menü Suche

Mutternschutzkappe M10 10.3 mm 38.0 mm PP Rot

Diese sichere Sockelabdeckung wird verwendet, um Befestigungsteile sauber zu verbergen und ist ideal für den Einsatz im Außenbereich, wie z. B. bei Kinderspielgeräten. Hergestellt aus Polypropylen (PP) in einer Auswahl von leuchtenden Farben, die mit den Komponenten der Abdeckkappe (separat erhältlich) gemischt und kombiniert werden können.
Artikelnr:

036005112411

925 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,268 €
500 - 999 0,1906 €
1000 + 0,1464 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

26,80 €

100 x 0,268 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Bolzengewinde M10
Komponententyp Boden
Material PP
Farbe Rot
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns