Menü Suche

Sicherheitsabdeckkappen

Auf Lager

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

Sicherheitsabdeckkappen und -unterteile werden zum Abdecken von Befestigungskomponenten verwendet. Sie bieten einen idealen Schutz vor Umwelteinflüssen für freiliegende Gelenke in verschiedenen Outdoor-Ausrüstungen.

  • Besonders geeignet für die Verwendung auf Kinderspielplätzen und Turnhallen.
  • Lässt sich mit minimalem Aufwand einrasten.
Material: PP Farbe: Schwarz, Gelb, Rot, Weiß, Blau, Grün Seriennummer: SR2040

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
50 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bolzengewinde D d2 Farbe H Typ Kaufen
0,1099 € - 0,2013 € 264 Auf Lager
M10
38.0 mm
10.3 mm
Blau
17.0 mm
1
0,2055 € - 0,3745 € 2176 Auf Lager
M12
43.0 mm
12.4 mm
Black
20.5 mm
2
0,1212 € - 0,1675 € 92 Auf Lager
M8
32.0 mm
8.3 mm
Gelb
14.0 mm
2
0,094 € - 0,1492 € 17485 Auf Lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
Grün
12.0 mm
2
0,1212 € - 0,1675 € 185 Auf Lager
M8
32.0 mm
8.3 mm
Rot
14.0 mm
2
0,1492 € - 0,2731 € 356 Auf Lager
M10
38.0 mm
10.3 mm
Weiß
17.0 mm
2
0,1492 € - 0,2731 € 973 Auf Lager
M10
38.0 mm
10.3 mm
Black
17.0 mm
2
0,122 € - 0,2224 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
43.0 mm
12.4 mm
Gelb
20.5 mm
1
0,0781 € - 0,1239 € 3353 Auf Lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
Weiß
12.0 mm
1
0,1006 € - 0,1396 € 20940 Auf Lager
M8
32.0 mm
8.3 mm
Blau
14.0 mm
1
  • von 3
Sicherheitsabdeckkappen M10 38.0 mm PP Blau

10057421

Preisbereich
0,2013 € - 0,1099 €

Lagerbestände
264 Auf Lager
Merkmale
  • d2
    10.3 mm
  • H1
    14.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Bolzengewinde
    M10
Sicherheitsabdeckkappen M12 43.0 mm PP Schwarz

10057506

Preisbereich
0,3745 € - 0,2055 €

Lagerbestände
2176 Auf Lager
Merkmale
  • d2
    12.4 mm
  • H1
    16.5 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • Bolzengewinde
    M12
Sicherheitsabdeckkappen M8 32.0 mm PP Gelb

10057285

Preisbereich
0,1675 € - 0,1212 €

Lagerbestände
92 Auf Lager
Merkmale
  • d2
    8.3 mm
  • H1
    11.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Bolzengewinde
    M8
Sicherheitsabdeckkappen M6 25.0 mm PP Grün

10057117

Preisbereich
0,1492 € - 0,094 €

Lagerbestände
17485 Auf Lager
Merkmale
  • d2
    6.3 mm
  • H1
    9.5 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Bolzengewinde
    M6
Sicherheitsabdeckkappen M8 32.0 mm PP Rot

10057278

Preisbereich
0,1675 € - 0,1212 €

Lagerbestände
185 Auf Lager
Merkmale
  • d2
    8.3 mm
  • H1
    11.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Bolzengewinde
    M8
Sicherheitsabdeckkappen M10 38.0 mm PP Weiß

10057377

Preisbereich
0,2731 € - 0,1492 €

Lagerbestände
356 Auf Lager
Merkmale
  • d2
    10.3 mm
  • H1
    14.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Bolzengewinde
    M10
Sicherheitsabdeckkappen M10 38.0 mm PP Schwarz

10057384

Preisbereich
0,2731 € - 0,1492 €

Lagerbestände
973 Auf Lager
Merkmale
  • d2
    10.3 mm
  • H1
    14.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Bolzengewinde
    M10
Sicherheitsabdeckkappen M12 43.0 mm PP Gelb

10057582

Preisbereich
0,2224 € - 0,122 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d2
    12.4 mm
  • H1
    16.5 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • Bolzengewinde
    M12
Sicherheitsabdeckkappen M6 6.3 mm 25.0 mm PP Weiß

10057193

Preisbereich
0,1239 € - 0,0781 €

Lagerbestände
3353 Auf Lager
Merkmale
  • d2
    6.3 mm
  • H1
    9.5 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Bolzengewinde
    M6
Sicherheitsabdeckkappen M8 8.3 mm 32.0 mm PP Blau

10057308

Preisbereich
0,1396 € - 0,1006 €

Lagerbestände
20940 Auf Lager
Merkmale
  • d2
    8.3 mm
  • H1
    11.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Bolzengewinde
    M8