Menü Suche

Sicherheitsbefestigungen – KLM

In Produktion

Diese Sicherheitsbefestigungen (KLM) sind Sicherungsclips für Gabelgelenke und entsprechend konzipiert, um ein unbeabsichtigtes Loslösen von Kabelkopfbolzen zu verhindern und die Sicherheit und Integrität von Verbindungen zu gewährleisten.

Der Mechanismus sorgt dafür, dass die Befestigungen fest an ihrem Platz bleiben, auch bei starken Vibrationen oder Druck. Die Befestigungen sind manipulationssicher und können nicht unbefugt entfernt werden, was sie perfekt für Anwendungen macht, die Sicherheit und Schutz benötigen.

Sie sind ohne zusätzliche Werkzeuge einfach zu installieren und zu entfernen. Sie sind zudem langlebig und können extremen Umgebungsbedingungen widerstehen. Kommen häufig in Anwendungen wie Industriemaschinen und -ausrüstungen, im Bauwesen und im Automobilsektor zum Einsatz.

  • Entsprechend konzipiert, um ein unbeabsichtigtes Entfernen des Gabelkopfbolzens zu verhindern.
  • Die Befestigung bleibt fest an ihrem Platz, auch bei starken Vibrationen oder Druck.
  • Kommen bei Industriemaschinen und -ausrüstungen, im Bauwesen und im Automobilsektor zum Einsatz.
Material: Stahl Seriennummer: SRR3445, SRR3444

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
9 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 tol. h11 Material l2 d2 tol. h11 h2 h1 l1 +0.10 Kaufen
0,0815 € - 0,112 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
Stahl
2.0
3.2
4.3
7.2
0.64
0,163 € - 0,2139 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0
Stahl
5.5
10.0
12.2
20.0
1.25
0,0815 € - 0,112 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
Stahl
3.5
6.0
7.4
11.9
0.94
0,0611 € - 0,0815 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
Stahl
3.0
5.0
6.8
11.25
0.74
0,0815 € - 0,112 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0
Stahl
2.5
4.0
5.2
8.4
0.74
0,112 € - 0,1426 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
Stahl
5.5
9.0
10.5
18.0
1.15
0,6215 € - 1,0291 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0-25.0
Stahl
5.5-6.5
16.0-18.0
19.0
34.0
1.80
0,5298 € - 0,754 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0-18.0
Stahl
5.5-6.0
12.0
14.3
24.0
1.35
0,112 € - 0,1426 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
Stahl
4.5
8.0
9.5
16.3
1.05
Sicherheitsbefestigung 4.0 7.2 6.6 Stahl

20212513

Preisbereich
0,112 € - 0,0815 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h11
    4.0
  • d2 tol. h11
    3.2
  • h1
    7.2
  • h2
    4.3
  • l1 +0.10
    0.64
Sicherheitsbefestigung 14.0 20.0 19.2 Stahl

20212575

Preisbereich
0,2139 € - 0,163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    12.2
  • l1 +0.10
    1.25
Sicherheitsbefestigung 8.0 11.9 11.5 Stahl

20212544

Preisbereich
0,112 € - 0,0815 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2 tol. h11
    6.0
  • h1
    11.9
  • h2
    7.4
  • l1 +0.10
    0.94
Sicherheitsbefestigung 6.0 11.25 10.6 Stahl

20212537

Preisbereich
0,0815 € - 0,0611 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2 tol. h11
    5.0
  • h1
    11.25
  • h2
    6.8
  • l1 +0.10
    0.74
Sicherheitsbefestigung 5.0 8.4 7.5 Stahl

20212520

Preisbereich
0,112 € - 0,0815 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.4
  • h2
    5.2
  • l1 +0.10
    0.74
Sicherheitsbefestigung 12.0 18.0 16.8 Stahl

20212568

Preisbereich
0,1426 € - 0,112 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2 tol. h11
    9.0
  • h1
    18.0
  • h2
    10.5
  • l1 +0.10
    1.15
Sicherheitsbefestigung 20.0-25.0 34.0 34.0 Stahl

20212599

Preisbereich
1,0291 € - 0,6215 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h11
    20.0-25.0
  • d2 tol. h11
    16.0-18.0
  • h1
    34.0
  • h2
    19.0
  • l1 +0.10
    1.80
Sicherheitsbefestigung 16.0-18.0 24.0 22.7 Stahl

20212582

Preisbereich
0,754 € - 0,5298 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h11
    16.0-18.0
  • d2 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    14.3
  • l1 +0.10
    1.35
Sicherheitsbefestigung 10.0 16.3 15.5 Stahl

20212551

Preisbereich
0,1426 € - 0,112 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.3
  • h2
    9.5
  • l1 +0.10
    1.05