Menü Suche

Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben M6 0.9 Aluminium

Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben, entwickelt, um Schrauben zu sichern und zu verhindern, dass sie bei Anwendungen, bei denen sie häufig ersetzt werden, verloren gehen oder verlegt werden. Wird in der Elektronik- Und Automobilindustrie eingesetzt, um Schäden an elektronischen Schaltungen und empfindlichen Teilen zu verhindern. Hergestellt aus Aluminium.
Artikelnr:

20252465

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 4,02 €
100 - 249 3,618 €
250 - 749 3,216 €
750 + 2,814 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

4,02 €

1 x 4,02 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Für Gewinde d1 M6
d2 10.0
H1 3.0
l1 0.9
D3 15.0
Installationskugeldurchm. d4 10.0
d6 12.0
Blechdicke (Gauge-Maß) 20
Material Aluminium
Zolltarifnummer 8483608090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns