Menü Suche

Sicherungsmutter für PE PG7 19.0 mm PA Schwarz

Diese Sicherungsmutter wurde entwickelt, um Kabelverschraubungen mit PG-Gewinde zu sichern. Sie ist schwarz und aus Nylon, glasfaserverstärkt, UL94 V-2, gefertigt.
Artikelnr:

CGLN-PG7-BK

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 199 0,2162 €
200 - 499 0,1632 €
500 - 999 0,1506 €
1000 - 4999 0,1423 €
5000 - 9999 0,1345 €
10000 + 0,1264 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

21,62 €

100 x 0,2162 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Gewindegröße PG7
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Glasfaserverstärktes Nylon 6/6

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns