Menü Suche

Sicherungsmutter für PE PG9 22.0 mm 30 % glasfaserverstärktes Nylon 6 Schwarz

Diese Sicherungsmutter wurde entwickelt, um Kabelverschraubungen mit PG-Gewinde zu sichern. Sie ist schwarz und aus Nylon, glasfaserverstärkt, UL94 V-2, gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10152669

Alte Essentra-Artikelnummer:

CGLN-PG9-BK

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 199 0,2089 €
200 - 499 0,1563 €
500 - 999 0,145 €
1000 - 4999 0,1366 €
5000 - 9999 0,1292 €
10000 + 0,1215 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

20,89 €

100 x 0,2089 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Stärke 5.0 mm
Schlüsselweite 22.0 mm
Gewindegröße PG9
Hauptmaterial 30 % glasfaserverstärktes Nylon 6
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns