Menü Suche

Sicherungsmutter M16 38.5 16.5 Stahl

Diese Sicherungsmuttern zum Aufstecken sind Muttern, die für einfache Installation und einen sicheren Halt auf langen Gewinden konzipiert sind, was Schrauben und Bolzen daran hindert, sich zu drehen, zu verrutschen oder sich zu lösen. Sie sind wiederverwendbar und werden mithilfe von Schraubenschlüsseln installiert. Temperaturbeständig bis zu +150 °C. Hergestellt aus Stahl und verzinkt sowie korrosionsbeständig.
Artikelnr:

20252731

257 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 22,82 €
10 - 19 20,54 €
20 - 49 19,40 €
50 + 18,26 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

22,82 €

1 x 22,82 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M16
w1 38.5
h1 16.5
A/F 33.0
max. Belastung kN 22.2
Drehmoment bis max. Nm 136-271
Gewicht g 71.0
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns