Menü Suche

Sicherungsscheibe 8.4 mm 13.0 mm 2.7 mm PA

Konzipiert, um die Außenseite des Schraubenschafts zu greifen. Lässt sich einfach auf die Schraube schieben und wird nach der Montage durch die Schraube gehalten. Ideal, wenn eine Vormontage mit Schraube und Unterlegscheibe erforderlich ist. Reduziert den Zeit- und Kostenaufwand bei der Montage.
Artikelnr:

015108000203

133634 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 999 0,0823 €
1000 + 0,0591 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

41,15 €

500 x 0,0823 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Unterlegscheibentyp Unverlierbarkeitsscheibe
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Farbe Grau
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns