Menü Suche

Sicherungsscheibe 6.4 mm 11.0 mm 1.5 mm LDPE

Sicherungsscheibe aus LDPE mit einem Außendurchmesser von 12,0 mm | 0,472 Zoll, einem Innendurchmesser von 6,4 mm | 0,252 Zoll und einer Dicke von 1,6 mm | 0,063 Zoll. Dieser Artikel ist mit Schrauben der Größe M6 kompatibel.
Artikelnr:

015206008703

58147 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 0,0421 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

42,10 €

1000 x 0,0421 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Unterlegscheibentyp Unverlierbarkeitsscheibe
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Farbe Blau
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns