Menü Suche

Sicherungsscheibe 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

Sicherungsscheibe aus LDPE mit einem Außendurchmesser von 17,0 mm | 0,669 Zoll, einem Innendurchmesser von 8,4 mm | 0,331 Zoll und einer Dicke von 2,0 mm | 0,079 Zoll. Dieser Artikel ist mit Schrauben der Größe M7 kompatibel.
Artikelnr:

015208008703

465998 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 999 0,0823 €
1000 + 0,0591 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

41,15 €

500 x 0,0823 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Unterlegscheibentyp Unverlierbarkeitsscheibe
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Farbe Blau
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns