Menü Suche

Sicherungsscheibe 9.5 mm 19.0 mm 1.5 mm PA

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 19.1 mm | 0.750 in Outside Diameter, 9.5 mm | 0.375 in Inside Diameter and 1.6 mm | 0.062 inThickness. This item is compatible with #7 screws sizes.
Artikelnr:

16FWRT007062

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 2499 0,0403 €
2500 - 9999 0,0362 €
10000 + 0,0326 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

20,15 €

500 x 0,0403 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Unterlegscheibentyp Unverlierbarkeitsscheibe
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Farbe Natural
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns