Menü Suche

Sicherungsscheibe 5.9 mm 9.9 mm 0.8 mm PA

Sicherungsscheibe aus Nylon mit einem Außendurchmesser von 9,9 mm | 0,390 Zoll, einem Innendurchmesser von 6 mm | 0,235 Zoll und einer Dicke von 0,8 mm | 0,032 Zoll. Dieser Artikel ist mit Schrauben der Größe #8 kompatibel.
Artikelnr:

16FWRT008032A

964 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0229 €
5000 - 19999 0,0206 €
20000 + 0,0186 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

22,90 €

1000 x 0,0229 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Unterlegscheibentyp Unverlierbarkeitsscheibe
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Farbe Natural
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns