Menü Suche

Sicherungsscheibe 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

Designed to grip outside of screw shank. Easily slides on to the screw and is retained by the screw once assembled. Ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. Reduces assembly time and cost.
Artikelnr:

173122500022

5725 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,1409 €
500 - 999 0,1094 €
1000 + 0,0859 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

14,09 €

100 x 0,1409 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Unterlegscheibentyp Flache Unverlierbarkeitsscheibe
Hauptmaterial Polycarbonat
Farbe Natural
Kompatible Schraubengrößen (alle) M2.5
Außendurchmesser 8.0 mm
Innendurchmesser 2.8 mm
Stärke 0.5 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns