Menü Suche

Sicherungsschrauben - transparenter Kunststoff

Auf Lager

Sie können schnell und einfach auf Plattenbefestigungen mit Verschraubung aufgeschoben werden, um sie stärker festzuziehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kopfdurchmesser Länge Kaufen
0,1807 € - 0,2137 € 15022 Auf Lager
12.5 mm
25.0 mm
0,1592 € - 0,1879 € 33908 Auf Lager
12.5 mm
12.0 mm
0,1721 € - 0,2023 € 17100 Auf Lager
12.5 mm
20.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.5 mm
20.0 mm
Viking-Schraube 12.5 mm 25.0 mm PC Transparent

10256756

Preisbereich
0,2137 € - 0,1807 €

Lagerbestände
15022 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Länge
    25.0 mm
  • Schraubenart
    Viking-Schraube
  • Kopftyp
    Bündiger Kopf
Viking-Schraube 12.5 mm 12.0 mm PC Transparent

10256732

Preisbereich
0,1879 € - 0,1592 €

Lagerbestände
33908 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Länge
    12.0 mm
  • Schraubenart
    Viking-Schraube
  • Kopftyp
    Bündiger Kopf
Viking-Schraube 12.5 mm 20.0 mm PC Transparent

10256749

Preisbereich
0,2023 € - 0,1721 €

Lagerbestände
17100 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Länge
    20.0 mm
  • Schraubenart
    Viking-Schraube
  • Kopftyp
    Bündiger Kopf
Viking-Schraube 12.5 mm 20.0 mm PC Natur

10340080


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Länge
    20.0 mm
  • Schraubenart
    Viking-Schraube
  • Kopftyp
    Halbdrehkopf