Menü Suche

Lager 13.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Schwarz

Dieses runde Gleitlager aus Polyamid eignet sich für Armaturen nach DIN H6-H7, dieses Lager eignet sich für hohe Druckbelastungen und ist wartungsfrei.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10185148

Alte Essentra-Artikelnummer:

103530023243

359 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 249 1,125 €
250 - 999 0,7152 €
1000 + 0,5618 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

56,25 €

50 x 1,125 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Innendurchmesser 13.0 mm
Maximale Anwendungstemperatur 120 °C
Nenninnendurchmesser 14.0 mm
Nennaußendurchmesser 13.0 mm
Außendurchmesser 14.0 mm
Gesamtdurchmesser 13.0 mm
Gesamtlänge 15.0 mm
Schaftdurchmesser 14.0 mm
Schaftloch Durchmesser 13.0 mm
Lagermaterial Polyamid
Lagertyp Gleitlager
Farbe Black
Geflanscht Nein
Hauptmaterial Polyamid 6.6; Glasfaser; Polytetrafluoroethylen
Material PA 6.6,CF,PTFE
Maßstandard Metrisch

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns