Menü Suche

Lager 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm Schwarz

Dieses runde Gleitlager aus Polyamid eignet sich für Armaturen nach DIN H6-H7, dieses Lager eignet sich für hohe Druckbelastungen und ist wartungsfrei.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10185414

Alte Essentra-Artikelnummer:

103590023243

90 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 8,0961 €
50 + 5,1533 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

80,96 €

10 x 8,0961 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Innendurchmesser 45.0 mm
Maximale Anwendungstemperatur 120 °C
Nenninnendurchmesser 50.0 mm
Nennaußendurchmesser 45.0 mm
Außendurchmesser 50.0 mm
Gesamtdurchmesser 45.0 mm
Gesamtlänge 50.0 mm
Schaftdurchmesser 50.0 mm
Schaftloch Durchmesser 45.0 mm
Lagermaterial Polyamid
Lagertyp Gleitlager
Farbe Black
Geflanscht Nein
Hauptmaterial Polyamid 6.6; Glasfaser; Polytetrafluoroethylen
Material PA 6.6,CF,PTFE
Maßstandard Metrisch

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns