Dieses Spannbacken-Set für Talongrip-Spannklemmen bietet ein einfaches Anschraubsystem, das es Ihnen erlaubt, aggressive maschinelle Bearbeitungen durchzuführen und dabei nur 1,5 mm zu klemmen. Die Funktionsweise konventioneller Schraubstöcke wird verbessert. Es soll in die Klemmbacken eines Schraubstocks passen, um eine individuelle Greifoberfläche für bestimmte Zwecke zu bieten.
Ideal für sehr kleine Losgrößen, anspruchsvolle Anwendungen oder Prototyparbeiten, wenn die Erstellung einer Spannvorrichtung teuer wäre. Sie kommen in Anwendungen mit hohen Belastungen wie Metallarbeiten, Verbundstoffen und präzisen Spanntechniken zum Einsatz und werden mit einem Backenanschlag geliefert.
Material: Stahl Seriennummer: SR12037, SR12035
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | l1 | w1 | h1 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317,2504 € - 373,2389 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
200.0
|
31.8
|
62.2
|
Spannbacken-Set
|
||
| 215,7299 € - 253,7962 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
150.0
|
25.4
|
43.9
|
Spannbacken-Set
|
||
| 19,0955 € - 22,4597 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
19.0
|
12.7
|
6.4
|
Spannbacken-Anschlag - klein
|
||
| 225,5943 € - 265,4051 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
200
|
25.4
|
47.75
|
Spannbacken-Set
|
||
| 208,7313 € - 245,562 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
150
|
25.4
|
47.75
|
Spannbacken-Set
|
||
| 208,7313 € - 245,562 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
150
|
25.4
|
47.75
|
Spannbacken-Set
|
||
| 19,0955 € - 22,4597 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
19.0
|
12.7
|
7.9
|
Spannbacken-Anschlag - groß
|
||
| 241,1074 € - 283,6595 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
200.0
|
25.4
|
43.9
|
Spannbacken-Set
|
||
| 225,5943 € - 265,4051 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
200
|
25.4
|
47.75
|
Spannbacken-Set
|
||
| 241,1074 € - 283,6595 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
200.0
|
25.4
|
43.9
|
Spannbacken-Set
|
||
| 215,7299 € - 253,7962 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
150.0
|
25.4
|
43.9
|
Spannbacken-Set
|
||
| 190,3523 € - 223,9433 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
100.0
|
25.4
|
37.6
|
Spannbacken-Set
|
||
| 190,3523 € - 223,9433 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
100.0
|
25.4
|
37.6
|
Spannbacken-Set
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.