Diese Spannplatten für Spiral-Exzenterschrauben sind mit präzisionsgefertigten Oberflächen und einer robusten Struktur versehen, um ein festes Ergreifen bei der Spannung des Werkstücks zu bieten und eine Verformung zu verhindern.
Sie haben eine flache, harte Oberfläche mit einer gebogenen Seite und ein präzise gebohrtes Montageloch in der Mitte, das auf den Montagepunkt der Klemme ausgerichtet ist. Die Spannplatte arbeitet mit den Spiral-Exzenterschrauben zusammen, um eine zuverlässige und wiederholbare Spannungslösung zu bieten, was konsistente und präzise Ergebnisse bei verschiedenen Anwendungen liefert.
Das Design macht die Installierung schnell und unkompliziert und sie werden bei der Maschinenbearbeitung, Holzbearbeitung und Montageprozessen eingesetzt.
Material: Edelstahl 304 Seriennummer: SR12108
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | l1 | w2 | Für Spannexzentergröße d2 | h1 | w1 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4306 € - 6,7909 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.2
|
1.8
|
13.0
|
10.0
|
6.0
|
10.0
|
||
| 5,846 € - 7,3101 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.2
|
2.9
|
20.0
|
16.0
|
9.0
|
16.0
|
||
| 5,1295 € - 6,4171 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.2
|
2.2
|
15.5
|
12.0
|
7.0
|
12.0
|
||
| 5,846 € - 7,3101 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.2
|
2.6
|
18.0
|
14.0
|
8.0
|
14.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.