Menü Suche

Bestückte Spindel 74.5 mm 55.0 mm M8 Stahl

Die montierte Stahlspindel mit flache Neopren-Verbundkappe wird auf dem Spannarm befestigt. Das Bauteil hat eine Gesamtlänge von 75,0 mm | 2,953 Zoll und einen Kappendurchmesser von 17,0 mm | 0,669 Zoll.
Artikelnr:

493819

2 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
5 - 9 3,1366 €
10 - 19 2,9984 €
20 + 2,8326 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Gewindegröße M8
Gesamtlänge 74.5 mm
Gewindelänge 55.0 mm
Kopfdurchmesser 18.0 mm
Spitzenform Flach
Kappenausführung Bonded Cap
Spindelkappenmaterial Neopren
Zolltarifnummer 7318153590
Kappendurchmesser 17.0 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns