Spiral-Exzenterschrauben mit Spannhebel werden verwendet, wenn ein Bauteil mit einer selbstsichernden Klemme gespannt oder befestigt werden soll. Der Spiral-Exzenter-Mechanismus sorgt für ein schnelles Anziehen und Lösen des Spanndrucks. Benutzer können die Klemmkraft durch ein einfaches Drehen der Nocke entsprechend den individuellen Anforderungen der Anwendung modifizieren.
Der Spannhebel ist leicht zu greifen und ermöglicht eine gleichmäßige, mühelose Betätigung. Durch einfaches Drehen des Griffs kann die Klemmkraft angepasst werden, um die präzisen Anforderungen der Anwendung zu erfüllen. Sie sind äußerst kompakt und haben ein niedriges Profil, was sie hervorragend geeignet für die Befestigung mehrerer Komponenten macht.
Der selbstsichernde Mechanismus bleibt auch bei Druckverlust aktiviert, was zu erheblich besserer Betriebssicherheit bei pneumatischen und hydraulischen Spannvorgängen führt. Kommen bei Automobil-, Bau-, Fertigungs- und allgemeinen Maschinenbauanwendungen zum Einsatz.
Material: Stahl Seriennummer: SR12108
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Inbegriffen | h4 | h3 | d1 | h1 | d2 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,591 € - 41,9913 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
mit Spannplatte
|
1.5
|
9.0
|
12.0
|
6.0
|
M8x1.25
|
||
| 25,9798 € - 32,4799 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Ohne Spannplatte
|
1.5
|
9.0
|
12.0
|
6.0
|
M8x1.25
|
||
| 27,4335 € - 34,2867 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Ohne Spannplatte
|
2.2
|
13.0
|
16.0
|
8.0
|
M12x1.75
|
||
| 35,3666 € - 44,2134 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
mit Spannplatte
|
2.2
|
13.0
|
16.0
|
8.0
|
M12x1.75
|
||
| 26,717 € - 33,3937 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Ohne Spannplatte
|
1.8
|
11.0
|
14.0
|
7.0
|
M10x1.50
|
||
| 33,9233 € - 42,4067 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
mit Spannplatte
|
1.8
|
11.0
|
14.0
|
7.0
|
M10x1.50
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.