Menü Suche

Spiral Wrap 20.0 mm 18.0 mm 2.5 mm PP Schwarz

This Spiral Wrap is made of black polypropylene (PP) and has a wrapping range of 19.0-25.0 mm. It is used in light duty application compared to It's HDPE counterpart, offering the option to be cut with scissors for an easy application. It will increase the hose serviceable life, reducing down-time cost related to repair or operator safety incidents. The wrap provides protection against abrasion and can operate to temperature range of minimum -40 C and maximum + 105 C.
Artikelnr:

1287105

3 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 28,703 €
10 + 24,744 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

28,70 €

1 x 28,703 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
B 20.0 mm
Rollenlänge 20.0 m
Farbe Black
Material PP
Zur Verwendung mit 19 - 25 mm Schlauch
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns