Menü Suche

Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Gelb

This Spiralguard® Flex yellow HDPE is to guard against hose damage from abrasion and crushing. This wrap is 9m long with 55mm pitch length. The Flexible HDPE has a lighter duty due to a thinner walk thickness when compared to It's more heavy duty HDPE counterpart (see our HD range). This flexibility allows more movability on smaller hose with better memory recovery and less pressure on radius curve of the hose.
Artikelnr:

SGX-140YF

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 506,5752 €
5 + 481,2497 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

506,58 €

1 x 506,5752 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
B 129.0 mm
Rollenlänge 9.0 m
Farbe Gelb
Material HDPE
Zolltarifnummer 3926300090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns