Menü Suche

Spiralguard HD 20.0 mm 15.5 mm 2.5 mm HDPE Schwarz

Dieses Spiralguard HD Produkt schützt den Schlauch vor Beschädigungen durch Abnutzung und Zerquetschung. Es ist aus extrudiertem Schlauch geschnitten, der ein hohes materialspezifisches Erinnerungsvermögen bietet. Dies ermöglicht eine maximale Abdeckung des Hydraulikschlauches. Es ist aufgrund der dickeren Wandstärke, die einen robusteren Schutz bietet, strapazierfähiger als Spiralguard Flex.
Artikelnr:

SGX-20HD

278 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 62,535 €
5 - 9 61,2916 €
10 - 19 59,4069 €
20 + 56,2788 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

62,54 €

1 x 62,535 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
B 20.0 mm
Rollenlänge 20.0 m
Farbe Black
Material HDPE
Zur Verwendung mit -4 Hydraulikschlauch
Zolltarifnummer 3926909790

Produkt SGX-20HD ersetzt:

Spiralguard 16.0 mm 2.0 mm HDPE Schwarz
Artikelnr: SGX-20

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns