Menü Suche

LWL-Clip 20.6 mm (L) 6 Natur

Optical Fibre expandable bracket. Holds up to six 3mm fibre cables. Side brackets connect with each other to provide for additional cables. Two cables fit into each slot.
Essentra Artikelnummer:

10315972

Hersteller-Artikelnummer:

OFEB-3-19

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 2999 0,3509 €
3000 - 4999 0,3247 €
5000 + 0,2901 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

350,90 €

1000 x 0,3509 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungsmethode Klebeband
Hauptmaterial Nylon 6/6
Anzahl der Positionen 6
Verpackungsmenge 1000
Anzahl der Schlitze 3
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns