Menü Suche

LWL-Clip 32.0 mm (L) 12 Natur

Kann zwölf 2,7 mm- oder vier 4,2 mm-Spleiße aufnehmen. Wird entweder mit einem Klebepad oder einer Schraube oder Niete der Größe 4 befestigt. Stapelbar. Hergestellt aus Material, das nach UL94-V2 eingestuft ist.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10412473

Alte Essentra-Artikelnummer:

OFSH-4-1-01LA

14000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 + 2,7359 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

136,80 €

50 x 2,7359 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungsmethode Schraub-/Haftbefestigung
Hauptmaterial Nylon 6/6
Anzahl der Positionen 12
Verpackungsmenge 50
Anzahl der Schlitze 4
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns