Menü Suche

LWL-Clip 32.0 mm (L) 12 Natur

Kann zwölf 2,7 mm- oder vier 4,2 mm-Spleiße aufnehmen. Wird entweder mit einem Klebepad oder einer Schraube oder Niete der Größe 4 befestigt. Stapelbar. Gefertigt mit Material mit der Wertung UL94-V0
Neue Essentra-Artikelnummer:

10316092

Alte Essentra-Artikelnummer:

OFSH-4-1-19LA

4566 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 + 0,3239 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

16,20 €

50 x 0,3239 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungsmethode Schraub-/Haftbefestigung
Hauptmaterial Nylon 6/6
Anzahl der Positionen 12
Verpackungsmenge 50
Anzahl der Schlitze 4
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns