Menü Suche

LWL-Clip 35.4 mm (L) 6 Natur

Adhesive base Optical fibre splice holder can house up to three splices and has two 2mm mounting holes for further security. Can be covered using OFSH-6-3.5L Lid that is available separately
Neue Essentra-Artikelnummer:

10316122

Alte Essentra-Artikelnummer:

OFSH-6-3.5A

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 + 2,7003 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

27,00 €

10 x 2,7003 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungsmethode Klebeband
Hauptmaterial Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
Anzahl der Positionen 6
Verpackungsmenge 10
Anzahl der Schlitze 3
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns