Menü Suche

LWL-Clip 35.6 mm (L) 12 Schwarz

Optical fibre splice holder for up to twelve 1mm-1.2mm fibre components. It can be used with OFST series splice trays. Manufactured with material rated UL94-V0
Neue Essentra-Artikelnummer:

10111796

Alte Essentra-Artikelnummer:

OFSH-T-12-19BLK

5563 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 2499 0,1975 €
2500 - 4999 0,1837 €
5000 + 0,1727 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

19,75 €

100 x 0,1975 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Anzahl der Positionen 12
Verpackungsmenge 100
Anzahl der Schlitze 12
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns