Menü Suche

LWL-Clip 37.3 mm (L) 6 Schwarz

Optical fibre splice holder for up to six 3mm fibre components. It can be used with OFST series splice trays. Manufactured with 25% glass filled material rated UL94-V0
Neue Essentra-Artikelnummer:

10111802

Alte Essentra-Artikelnummer:

OFSH-T-6-GFBLK

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 2499 0,1478 €
2500 - 4999 0,137 €
5000 + 0,1297 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

14,78 €

100 x 0,1478 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Hauptmaterial Glasfaserverstärktes Nylon 6/6
Anzahl der Positionen 6
Verpackungsmenge 100
Anzahl der Schlitze 6
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns