Menü Suche

Spreizmuttern

Auf Lager

Schnappmuttern ermöglichen das schnelle und zuverlässige Sichern von Platten und Leiterplatten. Erhältlich in drei verschiedenen Typen: Standard, Spreizschaft und dichtend.

Seriennummer: SR2762

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
61 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Gewindegrößen Kopfhöhe Kopfdurchmesser Bohrungsgröße Plattenstärkenbereich Kaufen
0,0509 € - 0,0616 € 2000 Auf Lager
0.8 mm
0,0736 € - 0,0817 € 1000 Auf Lager
0.9 mm
0,0544 € - 0,0604 € 8895 Auf Lager
0.8 mm
0,0897 € - 0,0997 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.2 mm
0,0681 € - 0,0824 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
0,0389 € - 0,0433 € 919 Auf Lager
1.3 mm
0,047 € - 0,0523 € 3100 Auf Lager
1.3 mm
0,0434 € - 0,0482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
0,0759 € - 0,1139 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.1 mm
0,1049 € - 0,1295 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.4 mm
0,0887 € - 0,1108 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
0,0587 € - 0,0735 € 2000 Auf Lager
2.0 mm
0,0587 € - 0,0735 € 1000 Auf Lager
2.0 mm
0,0486 € - 0,054 € 6892 Auf Lager
3.2 mm
0,0691 € - 0,0768 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
0,0498 € - 0,0748 € 44000 Auf Lager
0.8 mm
0,0498 € - 0,0748 € 9000 Auf Lager
2.0 mm
0,0912 € - 0,114 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.9 mm
0,061 € - 0,0678 € 41924 Auf Lager
0.8 mm
0,0632 € - 0,0703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
  • von 4
Blechmutter 0.250 - 0.250 in 0.8 mm 1.5 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307335

Preisbereich
0,0616 € - 0,0509 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    10.3 mm
  • Gesamtlänge
    7.9 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.275 - 0.275 in 4.8 mm 6.4 mm #4 Nylon 6/6

10307649

Preisbereich
0,0817 € - 0,0736 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    10.8 mm
  • Kopfhöhe
    0.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.275-0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307250

Preisbereich
0,0604 € - 0,0544 €

Lagerbestände
8895 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    8.9 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.370 - 0.390 in 1.6 mm 4.8 mm #10 Nylon 6/6

10307496

Preisbereich
0,0997 € - 0,0897 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    15.5 mm
  • Gesamtlänge
    9.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.370 - 0.380 in 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10307311

Preisbereich
0,0824 € - 0,0681 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    15.9 mm
  • Gesamtlänge
    10.3 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm #4 Nylon 6/6

10307533

Preisbereich
0,0433 € - 0,0389 €

Lagerbestände
919 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    5.5 mm
  • Gesamtlänge
    6.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 3.2 mm #6 Nylon 6/6

10307595

Preisbereich
0,0523 € - 0,047 €

Lagerbestände
3100 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.9 mm
  • Gesamtlänge
    8.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.245 - 0.250 in 1.2 mm 2.4 mm #2 Nylon 6/6

10307571

Preisbereich
0,0482 € - 0,0434 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    6.9 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.285 - 0.295 in 2.0 mm 4.5 mm #8 Nylon 6/6

10307410

Preisbereich
0,1139 € - 0,0759 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.7 mm
  • Gesamtlänge
    9.7 mm
  • Kopfhöhe
    1.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.320 - 0.335 in 0.8 mm 5.9 mm #10 Nylon 6/6

10307700

Preisbereich
0,1295 € - 0,1049 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    11.9 mm
  • Gesamtlänge
    12.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.225 - 0.255 in 0.8 mm 3.2 mm #8 Nylon 6/6

10307328

Preisbereich
0,1108 € - 0,0887 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    12.4 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.370 - 0.445 in 1.2 mm 4.6 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307663

Preisbereich
0,0735 € - 0,0587 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    15.9 mm
  • Gesamtlänge
    9.1 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.375 - 0.390 in 9.5 mm 5.5 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307458

Preisbereich
0,0735 € - 0,0587 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    15.9 mm
  • Gesamtlänge
    13.1 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307274

Preisbereich
0,054 € - 0,0486 €

Lagerbestände
6892 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    11.3 mm
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.275 - 0.285 in 0.8 mm 3.2 mm #4 Nylon 6/6

10307601

Preisbereich
0,0768 € - 0,0691 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    6.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.275 - 0.275 in 1.2 mm 4.6 mm #8 Nylon 6/6

10307656

Preisbereich
0,0748 € - 0,0498 €

Lagerbestände
44000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    9.1 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.370 - 0.375 in 3.2 mm 6.4 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307694

Preisbereich
0,0748 € - 0,0498 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    15.9 mm
  • Gesamtlänge
    12.3 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.335 - 0.340 in 1.6 mm 3.2 mm #8 Nylon 6/6

10307588

Preisbereich
0,114 € - 0,0912 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    9.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 7.0 mm #6 Nylon 6/6

10307304

Preisbereich
0,0678 € - 0,061 €

Lagerbestände
41924 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    11.9 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.270 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10307540

Preisbereich
0,0703 € - 0,0632 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    10.3 mm
  • Gesamtlänge
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2