Menü Suche

Spreizmuttern

Auf Lager

Schnappmuttern ermöglichen das schnelle und zuverlässige Sichern von Platten und Leiterplatten. Erhältlich in drei verschiedenen Typen: Standard, Spreizschaft und dichtend.

Seriennummer: SR2762

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
61 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schraubengröße Kopfhöhe Kopfdurchmesser Bohrungsgröße Plattenstärkenbereich Kaufen
0,0534 € - 0,0593 € 4895 Auf Lager
0.8 mm
0,0668 € - 0,0808 € 1000 Auf Lager
2.0 mm
0,087 € - 0,1088 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7 mm
0,148 € - 0,1791 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.6 mm
0,0729 € - 0,081 € 2099 Auf Lager
7.7 mm
0,0489 € - 0,0734 € 4500 Auf Lager
2.0 mm
0,1993 € - 0,2214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
0,0971 € - 0,1199 € 2999 Auf Lager
1.6 mm
0,0462 € - 0,0513 € 3100 Auf Lager
1.3 mm
0,0745 € - 0,1118 € 2000 Auf Lager
1.1 mm
0,0382 € - 0,0425 € 919 Auf Lager
1.3 mm
0,0576 € - 0,0721 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
0,0621 € - 0,069 € 15936 Auf Lager
1.6 mm
0,1472 € - 0,1818 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1472 € - 0,1818 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1472 € - 0,1818 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,2633 € - 0,3013 € 20 Auf Lager
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,1472 € - 0,1818 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0946 € - 0,1051 € 1000 Auf Lager
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,0883 € - 0,0982 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
  • von 4
Blechmutter 0.275-0.290 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307250

Preisbereich
0,0593 € - 0,0534 €

Lagerbestände
4895 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.370 - 0.380 in 0.8 mm 4.0 mm PA

10307311

Preisbereich
0,0808 € - 0,0668 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    15.9 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.225 - 0.255 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307328

Preisbereich
0,1088 € - 0,087 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.250 - 0.260 in 1.6 mm 3.2 mm PA

10307731

Preisbereich
0,1791 € - 0,148 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.270 - 0.275 in 0.8 mm 2.8 mm PA

10307342

Preisbereich
0,081 € - 0,0729 €

Lagerbestände
2099 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    7.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.370 - 0.375 in 3.2 mm 6.4 mm PA

10307694

Preisbereich
0,0734 € - 0,0489 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    15.9 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.312 - 0.325 in 4.3 mm PA

10307748

Preisbereich
0,2214 € - 0,1993 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.350 - 0.355 in 5.5 mm 5.8 mm PA

10307489

Preisbereich
0,1199 € - 0,0971 €

Lagerbestände
2999 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    12.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 3.2 mm PA

10307595

Preisbereich
0,0513 € - 0,0462 €

Lagerbestände
3100 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.285 - 0.295 in 2.0 mm 4.4 mm PA

10307410

Preisbereich
0,1118 € - 0,0745 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.7 mm
  • Kopfhöhe
    1.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm PA

10307533

Preisbereich
0,0425 € - 0,0382 €

Lagerbestände
919 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.370 - 0.445 in 1.6 mm 3.0 mm PA

10307663

Preisbereich
0,0721 € - 0,0576 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    15.9 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Blechmutter 0.270 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm PA

10307540

Preisbereich
0,069 € - 0,0621 €

Lagerbestände
15936 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    10.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Expansionstülle 4.8 mm (L) Nylon

10154267

Preisbereich
0,1818 € - 0,1472 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    15.9 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Expansionstülle 12.7 mm (L) Nylon

10154304

Preisbereich
0,1818 € - 0,1472 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    23.8 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Expansionstülle 11.1 mm (L) Nylon

10154298

Preisbereich
0,1818 € - 0,1472 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    22.2 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Kniehebelfeststeller #8 4.8 mm (L) Nylon

10036037

Preisbereich
0,3013 € - 0,2633 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsgröße
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    24.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.4 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Expansionstülle 8.0 mm (L) Nylon

10154281

Preisbereich
0,1818 € - 0,1472 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    19.1 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopfform
    Viereckig
Kniehebelfeststeller #8 3.2 mm (L) Nylon

10036020

Preisbereich
0,1051 € - 0,0946 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsgröße
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    22.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.4 mm
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kniehebelfeststeller #8 0.8 mm (L) Nylon

10036013

Preisbereich
0,0982 € - 0,0883 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsgröße
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.4 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6