Menü Suche

Schnappniete 5.1 mm 3.1 mm 3.1 mm Nylon Natur

Schnappniete aus schwarzem Nylon 66/6, die nach UL94 V0-Klassifizierung hergestellt wurde. Schnell und kostengünstig, kann ohne Werkzeug installiert werden. Diese zweiteilige Befestigung wird montiert und gebrauchsfertig geliefert. Speziell entwickelte Spreizschäfte dehnen sich aus und arretieren die Komponenten dauerhaft an ihrem Platz.
Artikelnr:

27PIF0058

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0542 €
5000 - 19999 0,0488 €
20000 + 0,0439 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

54,20 €

1000 x 0,0542 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 5.1 mm
Ankerlänge 7.0 mm
Kopfdurchmesser 11.9 mm
Kopfhöhe 7.0 mm
Farbe Natural
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Nietenkopfform Flachkopf
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Plattenstärke 3.1 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns