Menü Suche

Schnappniete 6.1 mm 8.4 mm 8.3 mm Nylon Natur

Schnappnieten sind für Baugruppen konzipiert, die schnelle, wirtschaftliche Verbindungselemente erfordern, die sich ohne Werkzeuge anbringen lassen. Diese haben einen gewölbten Kopf und sind aus schwarzem Nylon 6/66, RMS-103 gefertigt, das ihnen gute thermische und elektrische Isoliereigenschaften verleiht. Nach UL 94 V-0 eingestuft.
Artikelnr:

27PIF0066

3948 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 2499 0,072 €
2500 - 9999 0,0648 €
10000 + 0,0583 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

36,00 €

500 x 0,072 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 6.1 mm
Ankerlänge 13.1 mm
Kopfdurchmesser 11.5 mm
Kopfhöhe 13.1 mm
Farbe Natural
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Nietenkopfform Flachkopf
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Plattenstärke 8.4 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns