Diese Spreizniete ist eine Art von Plattenbefestigung, die für eine optimale Montage und Demontage bei einer Reihe von Anwendungen entwickelt wurde, insbesondere bei solchen, die eine regelmäßige Wartung sowie eine schnelle Montage und Demontage erfordern.
Diese T-Niete hat einen knopfförmigen Nietkopf, der leicht zu greifen ist und den Bedienungskomfort erhöht. Der Niet hat ein einfaches Push-Push-Design und benötigt kein Installationswerkzeug. Dank dieser einfachen und effektiven Push-Pull-Konstruktion kann der Niet bis zu 25 Mal in die Anwendung ein- und ausrasten - das macht ihn zu einer äußerst wirtschaftlichen und wiederverwendbaren Lösung. Dies beschleunigt auch die Installation und Demontage erheblich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Essentra-Artikelnummer | Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Farbe | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2971 € - 0,3224 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
Weiß
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
||
0,2971 € - 0,3224 € | 2678 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Weiß
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
0,1265 € - 0,1265 € | 4015 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Weiß
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 - 0.157 in
3.0 - 4.0 mm
|
||
0,1265 € - 0,1265 € | 999 Auf Lager |
0.138 in
3.5 mm
|
Black
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
5,0407 € - 5,0407 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.098 in
2.5 mm
|
Weiß
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 - 0.138 in
2.5 - 3.5 mm
|
||
0,3252 € - 0,352 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.165 in
4.2 mm
|
Weiß
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
||
0,3463 € - 0,3745 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.165 in
4.2 mm
|
Black
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
||
0,3182 € - 0,3435 € | 1837 Auf Lager |
0.146 in
3.7 mm
|
Black
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.15 - 0.205 in
3.8 - 5.2 mm
|
||
0,2971 € - 0,3224 € | 690 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Black
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.