Menü Suche

Spreizniete 4.7 mm 7.1 mm 8.7 mm Nylon Natur

Dieser Flachkopf-Montageknopf mit einem Spreizanker ist ideal für Anwendungen, bei denen Metallbefestigungen nicht verwendet werden können, z. B. bei elektrischen und Leiterplattenanwendungen. Der Befestigungsspreizanker rastet sicher ein und kann von der Unterseite der Leiterplatte gelöst werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10014707

Alte Essentra-Artikelnummer:

MB-9-187

3828 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2323 €
5000 - 9999 0,2168 €
10000 + 0,2041 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

232,30 €

1000 x 0,2323 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 5.3 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 4.7 - 4.7 mm
Kopfdurchmesser 9.9 mm
Kopfhöhe 4.8 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 7.1 - 8.7 mm
Farbe Natural
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Nietenkopfform Flach
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns