Menü Suche

Spreizniete 3.5 mm 1.0 mm 5.0 mm Nylon Schwarz

Spreizniete, hergestellt aus naturfarbenem Nylon. Bietet eine schnelle, kostengünstige und dauerhafte Befestigungslösung. Die Niete dehnt sich aus und sorgt für einen sicheren, festen Sitz. Bietet gute elektrische Isolierung sowie Vibrations-, Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit. Zum schnelleren Befestigen ist ein ‌Installationswerkzeug erhältlich; es ist die empfohlene Anwendungsmethode.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10066577

Alte Essentra-Artikelnummer:

093012059902

3933 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 499 0,0647 €
500 - 999 0,0568 €
1000 + 0,0406 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

16,18 €

250 x 0,0647 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 6.8 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 3.5 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 1.0 - 5.0 mm
Kopfdurchmesser 6.0 mm
Kopfhöhe 1.3 mm
Nietentyp Spreizbefestigung
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Farbe Black
Hauptmaterial Nylon 6/6
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns