Menü Suche

Spreizniete 4.0 mm 1.5 mm 6.0 mm Nylon Weiß

Dieser Einschubverschluss ist konzipiert, um vorgestanzte Löcher zu schneiden und verriegeln, und bietet eine schnelle Befestigung mit einer ausgezeichneten Vibrations-, Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit. Gefertigt aus naturfarbenem Nylon.
Artikelnr:

093013011302

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 499 0,0794 €
500 - 999 0,07 €
1000 + 0,0498 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

19,85 €

250 x 0,0794 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 7.9 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 4.0 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 1.5 - 6.0 mm
Kopfdurchmesser 6.5 mm
Kopfhöhe 1.5 mm
Nietentyp Schnappniete
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Farbe Weiß
Hauptmaterial Nylon 6/6
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns