Menü Suche

Spreizniete 7.0 mm 2.5 mm 9.0 mm Nylon Natur

Diese Spreizniete ist aus naturfarbenem Nylon 6/6 gefertigt und hat einen Flachrundkopf. Bietet eine schnelle, kostengünstige Verbindungslösung mit guten elektrischen Isolationseigenschaften. Können zur schnelleren Montage mit einem Nietwerkzeug für Spreiznieten angebracht werden. Die Montage erfolgt durch Einsetzen der Niete in das Loch und Drücken des Kolbens in die Niete, wodurch sich die Spreizschäfte ausdehnen und verriegeln.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10066645

Alte Essentra-Artikelnummer:

093016000002

42161 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 499 0,1436 €
500 - 999 0,1264 €
1000 + 0,0904 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

35,90 €

250 x 0,1436 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 11.8 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 7.0 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 2.5 - 9.0 mm
Kopfdurchmesser 12.0 mm
Kopfhöhe 2.6 mm
Nietentyp Spreizbefestigung
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Farbe Natural
Hauptmaterial Nylon 6/6
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns