Menü Suche

Spreizniete 7.0 mm 2.5 mm 9.0 mm Nylon Weiß

Dieser Einschubverschluss ist konzipiert, um vorgestanzte Löcher zu schneiden und verriegeln, und bietet eine schnelle Befestigung mit einer ausgezeichneten Vibrations-, Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit. Gefertigt aus naturfarbenem Nylon.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10119570

Alte Essentra-Artikelnummer:

093016011302

51242 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 499 0,1353 €
500 - 999 0,1192 €
1000 + 0,0853 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

33,83 €

250 x 0,1353 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 11.8 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 7.0 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 2.5 - 9.0 mm
Kopfdurchmesser 12.0 mm
Kopfhöhe 2.6 mm
Nietentyp Schnappniete
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Farbe Weiß
Hauptmaterial Nylon 6/6
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns