Menü Suche

Spreizniete 7.0 mm 2.4 mm 6.4 mm Nylon Natur

Lastverteilungsnieten bieten eine schnelle, wirtschaftliche und dauerhafte Befestigungslösung. Sie werden installiert, indem der Nietkörper in ein Plattenloch gesetzt und der vormontierte Stößel nach unten in die Baugruppe gedrückt wird. Die Niete dehnt sich in der Anwendung aus und sorgt für einen festen und passgenauen Sitz. Diese Nieten bieten solide Verbindungen durch seitliche Blindbefestigung.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10406854

Alte Essentra-Artikelnummer:

61PR010100

2495 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1093 €
5000 - 19999 0,0983 €
20000 + 0,0885 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

109,30 €

1000 x 0,1093 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 12.2 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 7.0 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 2.4 - 6.4 mm
Kopfdurchmesser 15.8 mm
Kopfhöhe 2.8 mm
Nietentyp Spreizbefestigung
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Farbe Natural
Hauptmaterial Nylon 6/6
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns