Menü Suche

Spreizniete 4.0 mm 5.5 mm 9.7 mm Nylon Natur

Spreizniete, hergestellt aus naturfarbenem Nylon 6/6. Die Montage erfolgt durch Einsetzen der Niete in das Loch und Drücken des Kolbens in die Niete, wodurch sich die Spreizschäfte ausdehnen und verriegeln.
Artikelnr:

61PR100800

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0744 €
5000 - 19999 0,067 €
20000 + 0,0603 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

74,40 €

1000 x 0,0744 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 10.7 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 4.0 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 5.5 - 9.7 mm
Kopfdurchmesser 5.5 mm
Kopfhöhe 1.3 mm
Nietentyp Spreizbefestigung
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Farbe Natural
Hauptmaterial Nylon 6/6
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns