Menü Suche

Spreizniete 5.7 mm 3.2 mm 7.9 mm Nylon Natur

Spreizniete, hergestellt aus naturfarbenem Nylon 6/6. Die Montage erfolgt durch Einsetzen der Niete in das Loch und Drücken des Kolbens in die Niete, wodurch sich die Spreizschäfte ausdehnen und verriegeln.
Artikelnr:

61PR700300

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 2499 0,1072 €
2500 - 9999 0,0965 €
10000 + 0,0868 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

53,60 €

500 x 0,1072 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 11.9 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 5.7 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 3.2 - 7.9 mm
Kopfdurchmesser 11.1 mm
Kopfhöhe 1.9 mm
Nietentyp Spreizbefestigung
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Farbe Natural
Hauptmaterial Nylon 6/6
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns