Menü Suche

Spreizniete 6.4 mm 7.1 mm 12.7 mm Nylon Natur

Diese Spreiznieten sind aus naturfarbenem Nylon hergestellt und bieten eine schnelle, kostengünstige Verbindungslösung mit guten elektrischen Isolationseigenschaften. Können zur schnelleren Montage mit einem Nietwerkzeug für Spreiznieten angebracht werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10163672

Alte Essentra-Artikelnummer:

PPR-4

11026 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1286 €
5000 - 9999 0,1222 €
10000 - 19999 0,1158 €
20000 + 0,1092 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

128,60 €

1000 x 0,1286 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 15.8 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 6.4 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 7.1 - 12.7 mm
Kopfdurchmesser 11.9 mm
Kopfhöhe 2.0 mm
Nietentyp Treibstift
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Farbe Natural
Hauptmaterial Nylon 6/6
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns