Menü Suche

Spreizniete 6.1 mm 2.5 mm 4.1 mm PE Schwarz

Diese Spreizniete besteht aus schwarzem Nylon und kann in Anwendungen eingesetzt werden, bei denen eine schnelle und werkzeuglose Verbindung erforderlich ist. Setzen Sie die Niete in das Werkstück ein und drücken Sie auf den Nietkopf, bis er einrastet. UL94 V-2 gelistet
Artikelnr:

PPR-6060B

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1754 €
5000 - 9999 0,1671 €
10000 + 0,1575 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

175,40 €

1000 x 0,1754 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 6.1 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 6.1 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 2.5 - 4.1 mm
Kopfdurchmesser 10.9 mm
Kopfhöhe 1.5 mm
Nietentyp Treibstift
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Farbe Black
Hauptmaterial Polyethylen
Zolltarifnummer 3926909790

Produkt PPR-6060B ersetzt:

Spreizniete - Spreizniete ; Schwarz ; Nylon; Kompatibler Bohrungsdurchmesser 6.1 mm | 0.24 in; Kompatibler Plattenstärkenbereich 2.5 - 4.0 mm | 0.098 - 0.157 in
Artikelnr: 172616069902

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns