Menü Suche

Tannenbaumbefestigungsniete 4.0 mm 2.6 mm 6.3 mm Nylon Schwarz

Die Drucknieten mit doppelter Spitze und Widerhaken sind aus schwarzem Nylon gefertigt und ermöglichen das Verbinden von zwei Platten in der Mitte, so dass kein Befestigungselement sichtbar ist.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10278901

Alte Essentra-Artikelnummer:

495218

8841 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 0,4877 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

487,70 €

1000 x 0,4877 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 4.0 mm
Kopfdurchmesser 7.5 mm
Kopfhöhe 1.8 mm
Plattenstärkenbereich 6.3 - 2.6 mm
Farbe Black
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790
Nietentyp Tannenbaumbefestigung
Nietenkopfform Flach
Nietenbefestigungsausführung Einschub

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns