Menü Suche

Spreizniete 6.4 mm 1.5 mm 6.5 mm POM Natur

Spreizniete aus weißem Nylon 6/6. Die Montage erfolgt durch Einsetzen der Niete in das Loch und Drücken des Kolbens.
Artikelnr:

137004000005

4848 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 999 0,1616 €
1000 + 0,1153 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

80,80 €

500 x 0,1616 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Mehr anzeigen

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 6.4 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 1.5 - 6.5 mm
Ankerlänge 17.0 mm
Kopfdurchmesser 12.0 mm
Kopfhöhe 2.0 mm
Farbe Natural
Hauptmaterial Polyoxymethylen
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 HB
Nietentyp Treibstift
Nietenkopfform Flachrund
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns